10224274
27PIF0072
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,1093 € |
2500 - 9999 | 0,0983 € |
10000 + | 0,0885 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 6.2 - 7.4 mm |
---|---|
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.244 - 0.291 in |
Dĺžka kotvy | 14.0 mm |
Dĺžka kotvy | 0.551 in |
Priemer hlavy | 15.1 mm |
Priemer hlavy | 0.594 in |
Výška hlavy | 14.0 mm |
Výška hlavy | 0.551 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Tvar hlavy nitu | Šošovková |
Druh nitovania | Zásuvné |
Hrúbka steny | 9.3 mm |
Hrúbka steny | 0.366 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku