10370926
317127000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 0,3137 € |
250 - 999 | 0,2105 € |
1000 + | 0,1715 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5.1 - 5.2 mm |
---|---|
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.201 - 0.205 in |
Dĺžka kotvy | 7.7 mm |
Dĺžka kotvy | 0.303 in |
Priemer hlavy | 12.0 mm |
Priemer hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 2.7 mm |
Výška hlavy | 0.106 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Tvar hlavy nitu | Šošovková |
Druh nitovania | Zásuvné |
Hrúbka steny | 4.0 mm |
Hrúbka steny | 0.157 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku