Menu Hľadať

Zatlačovacie spony Prírodná 1.0 mm 5.0 mm (PT)

Zatláčací nit vyrobený z bieleho polyamidu 6. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu.
Essentra Part Number:

10088661

Manufacturer Part Number:

137002000005

12500 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1337 €
1000 + 0,0959 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

66,85 €

500 x 0,1337 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 3.9 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 5.0 mm
Dĺžka kotvy 14.0 mm
Priemer hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyoxymetylén
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás