Menu Hľadať

Zatlačovacie spony Čierna 1.0 mm 5.5 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z čierneho polyamidu 6.6, má nosníkový tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Essentra Part Number:

10088692

Manufacturer Part Number:

137003059905

3700 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1436 €
1000 + 0,1028 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

71,80 €

500 x 0,1436 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 4.7 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 5.5 mm
Dĺžka kotvy 15.0 mm
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 1.7 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyoxymetylén
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás