Menu Hľadať

Zatlačovacie spony Čierna 6.0 mm 9.0 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z bieleho polyamidu 6.6, má nosníkový tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Možno ho použiť v aplikáciách, kde je potrebný rýchly spoj bez použitia nástrojov. Vložte nit do obrobku a zatlačením na hlavu nitu zaistite.
Essentra Part Number:

10088777

Manufacturer Part Number:

137006059905

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,237 €
1000 + 0,1812 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

118,50 €

500 x 0,237 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 5.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 6.0 - 9.0 mm
Dĺžka kotvy 18.0 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyoxymetylén
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás