Menu Hľadať

Zatláčací nit 3.5 mm 1.0 mm 4.5 mm Acetál Prírodná

Zatlačovací nit vyrobený z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V2. Rýchle a úsporné riešenie, možno ho inštalovať bez potreby náradia. Špeciálne navrhnuté nohy sa rozširujú a pevne uzamknú komponenty natrvalo na mieste.
Essentra Part Number:

10002445

Manufacturer Part Number:

DF-137-010

473 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0977 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

97,70 €

1000 x 0,0977 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 3.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 4.5 mm
Dĺžka kotvy 13.0 mm
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Farba Natural
Plný materiál Acetál
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás