Menu Hľadať

Zatláčací nit 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Acetál Prírodná

Zatlačovacie nity sú určené pre zostavy vyžadujúce rýchle a ekonomické spojovacie prvky s inštaláciou bez použitia nástrojov. Majú vypuklú hlavu a sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.66, RMS-103, ktorý im dodáva dobré tepelné a elektroizolačné vlastnosti. Trieda do UL 94 V-0.
Essentra Part Number:

10002483

Manufacturer Part Number:

DF-137-040

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1178 €
10000 + 0,0959 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

117,80 €

1000 x 0,1178 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.5 - 6.5 mm
Dĺžka kotvy 17.0 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Farba Natural
Plný materiál Acetál
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás