Menu Hľadať

Zatláčací nit 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Polyamid Prírodná

Tento zatláčací nit je vyrobený z bieleho polyamidu 6.6, má nosníkový tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Možno ho použiť v aplikáciách, kde je potrebný rýchly spoj bez použitia nástrojov. Vložte nit do obrobku a zatlačením na hlavu nitu zaistite.
Essentra Part Number:

10002520

Manufacturer Part Number:

DFVO-137-020

10600 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1271 €
5000 + 0,103 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

127,10 €

1000 x 0,1271 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 3.9 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 5.0 mm
Dĺžka kotvy 14.0 mm
Priemer hlavy 9.0 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás