Menu Hľadať

Zatláčací nit 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Polyamid Prírodná

Tento zatláčací nit je vyrobený z čierneho polyamidu 6.6, má nosníkový tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Essentra Part Number:

10002544

Manufacturer Part Number:

DFVO-137-031

70 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1534 €
5000 + 0,1241 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

153,40 €

1000 x 0,1534 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 4.7 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 5.5 mm
Dĺžka kotvy 15.0 mm
Priemer hlavy 11.0 mm
Výška hlavy 2.9 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás