Menu Hľadať

Zatláčací nit 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Polyamid Prírodná

Zatláčací nit vyrobený z čierneho polyamidu 6. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Essentra Part Number:

10002551

Manufacturer Part Number:

DFVO-137-040

170 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1534 €
5000 + 0,1242 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

153,40 €

1000 x 0,1534 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.5 - 6.5 mm
Dĺžka kotvy 17.0 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás