Menu Hľadať

Závrtné skrutky potiahnuté silikónom

Vo výrobe

A Grub Screw is a screw fastening solution commonly used for joining one component securely to another. They have a unique design that allows them to facilitate secure gripping or joining without using a nut; this differs from a standard bolt and screw assembly. The grub screw is fully threaded and can be driven into existing tapped and socket holes, avoiding any need to create new holes.

Our range is made from Mild Steel with a Silicone coating - making them ideal for masking applications. They are particularly suitable for aggressive shot blasting and high temperature powder coating applications. What's more; these Grub Screws can be securely fixed and are easily applied or removed with the use use of an Allen Key (not included).

  • Material: Mild Steel with Silicone coating
  • Colours: Black, Blue, Red and Yellow
  • Maximum Operating Temperature: 250C


Skupina SR: SRF0066

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť PD FH Farba L Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Kúpiť
1,2878 € - 1,6601 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
M20
0,7748 € - 0,9997 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
M16
1,0331 € - 1,3329 € Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
M18
1,7195 € - 2,2174 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
M24
Závrtné skrutky potiahnuté silikónom M20 30.0 mm Modrá

10354940

Cenové rozpätie
1,6601 € - 1,2878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M20
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3923509000
Závrtné skrutky potiahnuté silikónom M16 30.0 mm Červená

10354926

Cenové rozpätie
0,9997 € - 0,7748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M16
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Červená
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3923509000
Závrtné skrutky potiahnuté silikónom M18 35.0 mm Žltá

10354933

Cenové rozpätie
1,3329 € - 1,0331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M18
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Žltá
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3923509000
Závrtné skrutky potiahnuté silikónom M24 33.0 mm Čierna

10354957

Cenové rozpätie
2,2174 € - 1,7195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M24
  • Maximálna teplota
    250 °C
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikón
  • Commodity Code
    3923509000