Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Stropné úchytky 180°C

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Stropné úchytky samolepiace

Self- Adhesive ceiling clip used to hang signs and displays to a ceiling without causing any damage to the structure. They are available with square, oval or round bases and open or closed hooks. These clips are ideal for use with hanging hooks in retail environments and where neat displays are required.

It is easy to install, and remove. It has a discreet and low profile design that blends well with various ceiling types.

  • Material: PP, PC and PS
  • Colour: White, Natural