Menu Hľadať

Stropné úchytky samolepiace

Na sklade

Stropné príchytky sa dodávajú so štvorcovou alebo obdĺžnikovou základňou s otvoreným háčikom alebo zatvoreným očkom. Tieto príchytky sú vhodné na použitie so závesnými háčikmi v obchodných priestoroch, kde sú požadované úhľadné vývesné tabule.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Šírka základne Loop Diameter Dĺžka základne Kúpiť
0,1344 € - 0,1617 € Vo výrobe
Štvorcové
15.0 mm
25.0 mm
0,5326 € - 1,2357 € Vo výrobe
Okrúhle
7.0 mm
7.0 mm
0,1632 € - 0,191 € 84 Na sklade
Okrúhle
4.0 mm
4.0 mm
0,5689 € - 0,6637 € Vo výrobe
Štvorcové
30.0 mm
30.0 mm
0,1659 € - 0,1938 € Vo výrobe
Okrúhle
8.0 mm
8.0 mm
0,177 € - 0,205 € Vo výrobe
Okrúhle
6.2 mm
6.2 mm
0,265 € - 0,3165 € 100 Na sklade
Štvorcové
27.0 mm
37.0 mm
0,1408 € - 0,1715 € 65 Na sklade
Štvorcové
20.0 mm
20.0 mm
0,944 € - 1,8624 € Vo výrobe
Štvorcové
23.0 mm
23.0 mm
0,1436 € - 0,1728 € Vo výrobe
Štvorcové
25.0 mm
25.0 mm
0,0785 € - 0,0919 € Vo výrobe
Štvorcové
11.5 mm
19.5 mm
0,29 € - 0,3374 € 16 Na sklade
Štvorcové
20.0 mm
40.0 mm
0,1104 € - 0,2709 € Vo výrobe
Okrúhle
19.5 mm
19.5 mm
Stropná úchytka Štvorcové 25.0 mm 15.0 mm PP

10379752

Cenové rozpätie
0,1617 € - 0,1344 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Tvar
    Štvorcové
  • Dĺžka základne
    25.0 mm
  • Šírka základne
    15.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie spony
    Otvor
Stropná úchytka Okrúhle 7.0 mm 7.0 mm PC

10394236

Cenové rozpätie
1,2357 € - 0,5326 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Dĺžka základne
    7.0 mm
  • Šírka základne
    7.0 mm
  • Celkový priemer
    7.0 mm
  • Farba
    Natural
Stropná úchytka Okrúhle 4.0 mm 4.0 mm PC

10395691

Cenové rozpätie
0,191 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
84 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Dĺžka základne
    4.0 mm
  • Šírka základne
    4.0 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
  • Farba
    Biela
Stropná úchytka Štvorcové 30.0 mm 30.0 mm PP

10388655

Cenové rozpätie
0,6637 € - 0,5689 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Tvar
    Štvorcové
  • Dĺžka základne
    30.0 mm
  • Šírka základne
    30.0 mm
  • Otáčanie
    360°
  • Farba
    Biela
Stropná úchytka Okrúhle 8.0 mm 8.0 mm PC

10395707

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1659 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Dĺžka základne
    8.0 mm
  • Šírka základne
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    7.0 mm
  • Farba
    Biela
Stropná úchytka Okrúhle 6.2 mm 6.2 mm PS

10394908

Cenové rozpätie
0,205 € - 0,177 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Dĺžka základne
    6.2 mm
  • Šírka základne
    6.2 mm
  • Celkový priemer
    6.2 mm
  • Farba
    Natural
Stropná úchytka Štvorcové 37.0 mm 27.0 mm PP

10379738

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,265 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Štvorcové
  • Dĺžka základne
    37.0 mm
  • Šírka základne
    27.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie spony
    Slučka
Stropná úchytka Štvorcové 20.0 mm 20.0 mm PP

10379721

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Štvorcové
  • Dĺžka základne
    20.0 mm
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie spony
    Slučka
Stropná úchytka Štvorcové 23.0 mm 23.0 mm PS

10394922

Cenové rozpätie
1,8624 € - 0,944 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Tvar
    Štvorcové
  • Dĺžka základne
    23.0 mm
  • Šírka základne
    23.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie spony
    Háčik
Stropná úchytka Štvorcové 25.0 mm 25.0 mm PP

10379745

Cenové rozpätie
0,1728 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Tvar
    Štvorcové
  • Dĺžka základne
    25.0 mm
  • Šírka základne
    25.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie spony
    Háčik
Stropná úchytka Štvorcové 19.5 mm 11.5 mm PP

10394205

Cenové rozpätie
0,0919 € - 0,0785 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Tvar
    Štvorcové
  • Dĺžka základne
    19.5 mm
  • Šírka základne
    11.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie spony
    Slučka
Stropná úchytka Štvorcové 40.0 mm 20.0 mm PS

10394915

Cenové rozpätie
0,3374 € - 0,29 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Tvar
    Štvorcové
  • Dĺžka základne
    40.0 mm
  • Šírka základne
    20.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie spony
    Slučka
Stropná úchytka Okrúhle 19.5 mm 19.5 mm PP

10394335

Cenové rozpätie
0,2709 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Tvar
    Okrúhle
  • Dĺžka základne
    19.5 mm
  • Šírka základne
    19.5 mm
  • Celkový priemer
    19.5 mm
  • Farba
    Natural