Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Šesťhranná hlava Ventilačné skrutky Skrutky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

ventilačné skrutky - šesťhranná hlava

Na sklade Vo výrobe

Vented screws are fasteners with a hole drilled through the middle that allow gases trapped at the bottom of a blind threaded hole to escape through the core and provide airflow within an application. The screws are a common option for HV and UHV systems because their centre vent feature reduces virtual leakage from high vacuum systems.

This range of Vented Screws features a hexagonal head. They are made from Stainless Steel.

  • Material: Stainless Steel
  • AISI 304, 1.4301
  • Strength Class: 70

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)