Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Titán Osadené skrutky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Odsadené skrutky - vypuklá hlava

Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s výberom vnútorného šesťhranu, drážky Torx alebo štandardnej drážky.

  • Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a vhodná na použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
  • Drážky Torx poskytujú pozitívne zapojenie a rýchle osadenie na prenos krútiaceho momentu pohonu s menším potrebným tlakom smerom nadol.
  • Štandardné drážky sú vhodné pre štandardné čepeľové skrutkovače a vyžadujú menší tlak smerom nadol na drážky dielu ako skrutky so zapustenými otvormi.

Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
  • Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ 416, Titán G2, Titán G5 Farba: , Čierna Skupina SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2