Meny Sök

Tryckplugg 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har välvt huvud.
Artikelnummer:

055007500003

Request the lead time here För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,089 kr
1000 + 0,7808 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

544,50 kr

500 x 1,089 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss