Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPEFärg: Naturfärgad, Svart, Vit, RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1011, SR1010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | D | H | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3148 kr - 2,3148 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.854 in
21.7 mm
|
Svart
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
4,1973 kr - 4,1973 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.004 in
25.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8352 kr - 1,1643 kr | 13212 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8854 kr - 1,5408 kr | 9787 I lager |
0.882 in
22.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9105 kr - 1,5865 kr | 19480 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1753 kr - 5,2753 kr | 3535 I lager |
1.319 in
33.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,0611 kr - 2,5842 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.807 in
20.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
1,7849 kr - 1,7849 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.287 in
7.3 mm
|
Svart
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,8009 kr - 5,8009 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.319 in
33.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7808 kr - 0,7808 kr | 23514 I lager |
0.26 in
6.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
0,7808 kr - 1,089 kr | 83553 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,0263 kr - 1,4362 kr | 17988 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
2,51 kr - 4,6017 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.398 in
35.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,7808 kr - 1,089 kr | 66777 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,6888 kr - 0,9621 kr | 21280 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,8352 kr - 1,1643 kr | 8384 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
1,2117 kr - 2,2032 kr | 27378 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
3,2909 kr - 5,3268 kr | 34600 I lager |
1.988 in
50.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,7808 kr - 0,7808 kr | 21197 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Vit
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,8352 kr - 0,8352 kr | 15141 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
Svart
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.