Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPEFärg: Naturfärgad, Svart, Vit, RödMaterialets flamsäkerhetsklass: Series Code: SR1011, SR1010
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | D | H | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7808 kr - 0,7808 kr | 34497 I lager |
0.201 in
5.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7808 kr - 1,089 kr | 5713 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
1,0263 kr - 1,6315 kr | 24980 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
1,6594 kr - 3,0399 kr | 9022 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,3848 kr - 1,4373 kr | 56950 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,7709 kr - 1,7709 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.213 in
5.4 mm
|
Svart
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8352 kr - 1,1643 kr | 12990 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
0,8352 kr - 1,1643 kr | 33147 I lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,2675 kr - 1,757 kr | 7228 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,6494 kr - 4,7829 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.705 in
43.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7808 kr - 0,7808 kr | 143700 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
0,8352 kr - 0,8352 kr | 1147 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
Vit
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,8352 kr - 0,8352 kr | 5591 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
Vit
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,8352 kr - 0,8352 kr | 5064 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,8352 kr - 0,8352 kr | 11196 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Vit
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,8352 kr - 1,1643 kr | 1700 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Vit
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,8352 kr - 1,1643 kr | 5305 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,8352 kr - 1,1643 kr | 1913 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Vit
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,8352 kr - 1,1643 kr | 30430 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Vit
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,8352 kr - 1,1643 kr | 11857 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Vit
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.