Meny Sök

Cylindrisk mutter TR12 x 3 24.0 Brons

Cylindriska bronsmutrar är ett fästelement som används inom fordons- eller byggindustrin för att säkra ledarskruvar. Perfekt för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låg till medelstor rotation. Högergängade och har invändiga gängor som matchar skruven, vilket säkerställer utmärkt hållbarhet och styrka
Artikelnummer:

20147754

20 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 185,716 kr
10 - 19 167,156 kr
20 - 49 157,876 kr
50 - 99 148,596 kr
100 + 139,316 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

185,72 kr

1 x 185,716 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR12 x 3
Antal starter 1.0
Lead 3.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 280.0
d2 tol. h10 26.0
Vikt kg 0.083
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss