Meny Sök

Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

Dolda gångjärn med höger- eller vänsterriktning, monteras med skruv.
Artikelnummer:

497573

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 24 120,3553 kr
25 + 60,7981 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

601,78 kr

5 x 120,3553 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Förskjutningsavstånd 15.0 mm
Total längd, blad 41.0 mm
Totallängd 82.0 mm
Total bredd 21.0 mm
Färg Naturfärgad
Slutför
Monteringsmetod Screw
Inriktning vid montering Höger- och vänstermontage
Stiftets material Stål
Avtagbarhet Removable
Commodity Code 8302100090
Material, spärr Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss