Meny Sök

Fiberguider

I lager

Fiberguider används för att underlätta upplindning, och hörnguider bibehåller böjradien genom ett hörn på 90 grader. Av svart och naturfärgad nylon, finns i klasserna UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringsmetod Total bredd Typ Total höjd Köp
7,6008 kr - 7,6008 kr 767 I lager
Itryckning
8.0 mm
Distans
14.5 mm
47,5688 kr - 47,5688 kr 1778 I lager
Skruv
40.0 mm
Straight
5.0 mm
55,4263 kr - 62,2703 kr 5890 I lager
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
7,5613 kr - 7,5613 kr 4570 I lager
8.0 mm
Spacer
25.5 mm
8,6026 kr - 8,6026 kr 3259 I lager
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
39,9637 kr - 39,9637 kr 731 I lager
Skruv
44.6 mm
Hörn
4.8 mm
68,845 kr - 68,845 kr 8 I lager
Skruv
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
86,0073 kr - 86,0073 kr 200 I lager
Vidhäftande
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
71,9189 kr - 71,9189 kr 200 I lager
Skruv
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
83,5482 kr - 83,5482 kr 423 I lager
Skruv
49.6 mm
Hörn
12.0 mm
53,8872 kr - 53,8872 kr Fråga angående leveranstidhär
Vidhäftande
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
83,5078 kr - 83,5078 kr Fråga angående leveranstidhär
Självhäftande dyna
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
72,1229 kr - 72,1229 kr 683 I lager
Skruv
49.6 mm
Hörn
4.8 mm
44,8726 kr - 44,8726 kr 696 I lager
Skruv
44.6 mm
Hörn
12.0 mm
65,8548 kr - 65,8548 kr 400 I lager
Vidhäftande
40.0 mm
Hörn
12.0 mm
46,4257 kr - 46,4257 kr 600 I lager
Vidhäftande
40.0 mm
Hörn
8.0 mm
34,2168 kr - 34,2168 kr 1396 I lager
Vidhäftande
44.6 mm
Hörn
5.0 mm
51,5296 kr - 51,5296 kr Fråga angående leveranstidhär
Vidhäftande
40.0 mm
Hörn
5.5 mm
  • av 2
Fiberguide Distans 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Prisintervall
7,6008 kr - 7,6008 kr

Lagernivåer
767 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Distans
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberguide Rak M3/#6 skruv (R)

10312735

Prisintervall
47,5688 kr - 47,5688 kr

Lagernivåer
1778 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Straight
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.0 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Flexibla (R)

10111451

Prisintervall
62,2703 kr - 55,4263 kr

Lagernivåer
5890 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Flexible
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Antal i förpackningen
    100
Fiberguide Distans 25.5 mm 8.0 mm PA

10111499

Prisintervall
7,5613 kr - 7,5613 kr

Lagernivåer
4570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Distans 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Prisintervall
8,6026 kr - 8,6026 kr

Lagernivåer
3259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Spacer
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 35.0 mm Nylon 6

10312636

Prisintervall
39,9637 kr - 39,9637 kr

Lagernivåer
731 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.0 mm Nylon 6

10312681

Prisintervall
68,845 kr - 68,845 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 40.0 mm Nylon 6

10312537

Prisintervall
86,0073 kr - 86,0073 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 30.0 mm Nylon 6

10312650

Prisintervall
71,9189 kr - 71,9189 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 40.0 mm Nylon 6

10312674

Prisintervall
83,5482 kr - 83,5482 kr

Lagernivåer
423 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 35.0 mm Nylon 6

10312520

Prisintervall
53,8872 kr - 53,8872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Självhäftande dyna 30.0 mm PA

10312445

Prisintervall
83,5078 kr - 83,5078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Inkluderar
    Nitar
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 40.0 mm Nylon 6

10312643

Prisintervall
72,1229 kr - 72,1229 kr

Lagernivåer
683 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn M3/#6 skruv 35.0 mm Nylon 6

10312667

Prisintervall
44,8726 kr - 44,8726 kr

Lagernivåer
696 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Inget ingår
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm PA

10312513

Prisintervall
65,8548 kr - 65,8548 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Självhäftande dyna
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm (R)

10312551

Prisintervall
46,4257 kr - 46,4257 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 mm Nylon 6

10312506

Prisintervall
34,2168 kr - 34,2168 kr

Lagernivåer
1396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm
Fiberguide Hörn Vidhäftande 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Prisintervall
51,5296 kr - 51,5296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Self-Adhesive Pad
  • Typ
    Hörn
  • Avstånd mellan fästhålen
    11.5 mm
  • Håldiameter
    3.6 mm