Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 0,5083 kr |
2500 - 9999 | 0,4574 kr |
10000 + | 0,4117 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 9.5 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.374 in |
Ytterdiameter, bas | 9.1 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.358 in |
Flänshöjd | 1.5 mm |
Flänshöjd | 0.059 in |
Flänsens ytterdiameter | 15.7 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.618 in |
Innerdiameter | 8.1 mm |
Innerdiameter | 0.319 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | 5/16. M8 |
Typ av bricka | Isoleringshylsor |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.