Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6404 kr |
5000 - 19999 | 0,5763 kr |
20000 + | 0,5186 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 0.7 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.028 in |
Ytterdiameter, bas | 3.4 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.134 in |
Flänshöjd | 1.2 mm |
Flänshöjd | 0.047 in |
Flänsens ytterdiameter | 5.5 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.217 in |
Innerdiameter | 2.9 mm |
Innerdiameter | 0.114 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | 4. M2.5 |
Typ av bricka | Standardbricka |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.