Av nylon 6; Färger: ljusgrå, svart; Metriska och PG-gänga; Skyddsnivå IP-68
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,4153 kr - 20,4153 kr | 1738 I lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 30,4751 kr - 30,4751 kr | 420 I lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16,1251 kr - 16,1251 kr | 10850 I lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 16,1251 kr - 16,1251 kr | 56396 I lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 12,6334 kr - 13,8913 kr | 2147 I lager |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 30,4751 kr - 30,4751 kr | 295 I lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 43,1977 kr - 43,1977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 43,1977 kr - 43,1977 kr | 237 I lager |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 21,303 kr - 21,303 kr | 9805 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,0896 kr - 15,0896 kr | 100 I lager |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,0896 kr - 15,0896 kr | 2500 I lager |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 19,325 kr - 20,9479 kr | 3896 I lager |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10264942 | 21,303 kr - 21,303 kr | 778 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 35,505 kr - 35,505 kr | 2640 I lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,0623 kr - 26,0623 kr | 148 I lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 25,1493 kr - 25,1493 kr | 950 I lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,4153 kr - 20,4153 kr | 12848 I lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 70,8621 kr - 70,8621 kr | 186 I lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 29,5875 kr - 29,5875 kr | 1276 I lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 35,0612 kr - 35,0612 kr | 1075 I lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta