Meny Sök

Kabelklämmor – Fäste med hullingar, låsbar topp med gångjärn

I lager

Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel kabeldiameter Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
2,0669 kr - 2,2274 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,0791 kr - 2,2309 kr 79000 I lager
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,1999 kr - 2,8865 kr Fråga angående leveranstidhär
8.7 mm
1,1483 kr - 1,4177 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 - 5.2 mm
1,8496 kr - 2,4241 kr 2915 I lager
2,9986 kr - 3,9375 kr 198 I lager
8.7 mm
Kabelklämma Push-In 0.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Svart

10010037

Prisintervall
2,2274 kr - 2,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Justerbarhet
    Fast
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Svart
Kabelklämma Push-In 0.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Svart

10010044

Prisintervall
2,2309 kr - 2,0791 kr

Lagernivåer
79000 I lager
Egenskaper
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Justerbarhet
    Fast
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Svart
Låsbar kabelklämma Nylon 6/6 Naturfärgad

10363614

Prisintervall
2,8865 kr - 2,1999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Låsbar kabelklämma Nylon 6/6 Naturfärgad

10363584

Prisintervall
1,4177 kr - 1,1483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Låsbar kabelklämma Nylon 6/6 Naturfärgad

10363607

Prisintervall
2,4241 kr - 1,8496 kr

Lagernivåer
2915 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Låsbar kabelklämma Nylon 6/6 Naturfärgad

10363621

Prisintervall
3,9375 kr - 2,9986 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.7 mm
  • Commodity Code
    3926909790