Meny Sök

Klaffgångjärn - Invändig hongänga

I lager

Klaffgångjärnen med hongängade insatser kallas ibland flaggångjärn eller ytmonterade gångjärn. De är tillverkade av polyamid och har mässingsinsatser, samt är motståndskraftiga mot oljor, fett och de flesta industriella kemikalier. Finns med ett urval storlekar på gångjärnet och monteringsskruvarna.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Dörrfästets längd Totallängd Total tjocklek Total bredd Köp
48,7005 kr - 49,8256 kr 12 I lager
54.0 mm
54.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
35,0585 kr - 45,9067 kr 41 I lager
64.0 mm
64.0 mm
13.0 mm
62.0 mm
Gångjärn 45.0 mm 54.0 mm Nylon

498428

Prisintervall
49,8256 kr - 48,7005 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Dörrfästets längd
    54.0 mm
  • Totallängd
    54.0 mm
  • Total tjocklek
    30.0 mm
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Material (kroppen)
    Nylon
Gångjärn 62.0 mm 64.0 mm Nylon

498430

Prisintervall
45,9067 kr - 35,0585 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Dörrfästets längd
    64.0 mm
  • Totallängd
    64.0 mm
  • Total tjocklek
    13.0 mm
  • Total bredd
    62.0 mm
  • Material (kroppen)
    Nylon