Meny Sök

Kretskortsstöd, låses med nit

I lager

Utformat för att monteras enkelt i chassin med en SR-blindnit i plast. Kan monteras i ett antal paneltjocklekar. Knapphuvud på niten gör att den sticker ut minimalt på chassits undersida.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
8,8762 kr - 9,8625 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
6.4 mm
9,1118 kr - 10,1242 kr 2994 I lager
4.0 mm
4.75 mm
2.0 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
12.7 mm
1,822 kr - 2,2493 kr 3000 I lager
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
1,8249 kr - 2,022 kr 2000 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
1,8249 kr - 2,022 kr 6482 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
2,0986 kr - 2,3254 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
2,4369 kr - 2,7077 kr 33231 I lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
2,0986 kr - 2,3254 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
2,0986 kr - 2,3254 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
1,876 kr - 2,0845 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
2,4375 kr - 2,7084 kr 5115 I lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
1,5916 kr - 1,7685 kr 8000 I lager
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
1,822 kr - 2,2493 kr 7000 I lager
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
1,822 kr - 2,2493 kr 990 I lager
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
1,822 kr - 2,2493 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
1,822 kr - 2,2493 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
2,0986 kr - 2,3254 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
1,3774 kr - 1,5304 kr 797 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
2,0986 kr - 2,3254 kr 3000 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
1,9579 kr - 2,1754 kr 698 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
  • av 2
Stöd med kantfattning 6.4 mm Snap Lock 1.2 mm

10487778

Prisintervall
9,8625 kr - 8,8762 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.1 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Snap Lock 1.2 mm

10165966

Prisintervall
10,1242 kr - 9,1118 kr

Lagernivåer
2994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.1 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm Nylon 6/6

10027707

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    4.7 - 5.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 22.2 mm Nylon 6/6

10027585

Prisintervall
2,022 kr - 1,8249 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 25.4 mm Nylon 6/6

10027608

Prisintervall
2,022 kr - 1,8249 kr

Lagernivåer
6482 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm PA

10630280

Prisintervall
2,3254 kr - 2,0986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10027677

Prisintervall
2,7077 kr - 2,4369 kr

Lagernivåer
33231 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 15.9 mm PA

10027561

Prisintervall
2,3254 kr - 2,0986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm PA

10562208

Prisintervall
2,3254 kr - 2,0986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 22.2 mm Nylon 6/6

10027653

Prisintervall
2,0845 kr - 1,876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm Nylon 6/6

10027691

Prisintervall
2,7084 kr - 2,4375 kr

Lagernivåer
5115 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10488119

Prisintervall
1,7685 kr - 1,5916 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    0.7 - 1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 25.4 mm Nylon 6/6

10112779

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    7.2 - 8.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 15.9 mm Nylon 6/6

10027813

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    3.7 - 4.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm Nylon 6/6

10027837

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    2.7 - 3.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm Nylon 6/6

10027721

Prisintervall
2,2493 kr - 1,822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.5 - 2.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 22.2 mm PA

10027592

Prisintervall
2,3254 kr - 2,0986 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm Nylon 6/6

10027622

Prisintervall
1,5304 kr - 1,3774 kr

Lagernivåer
797 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm PA

10027578

Prisintervall
2,3254 kr - 2,0986 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm Nylon 6/6

10027615

Prisintervall
2,1754 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm