Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Serienummer: SR5522
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Regellängd | Slutför | Material (kroppen) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,75 kr - 39,655 kr | 7 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
| 94,6801 kr - 132,5521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 146,0144 kr - 273,0096 kr | 15 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 52,9617 kr - 74,1464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 21,2454 kr - 33,0485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 146,0144 kr - 273,0096 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 94,6801 kr - 132,5521 kr | 134 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 151,6361 kr - 283,4971 kr | 67 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 146,0144 kr - 273,0096 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 44,6866 kr - 49,6517 kr | 47 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 51,9637 kr - 57,7375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 146,0144 kr - 273,0096 kr | 51 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 32,9105 kr - 36,5672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 151,6361 kr - 283,4971 kr | 11 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 23,5904 kr - 66,307 kr | 50 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
| 39,7469 kr - 44,1632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 94,6801 kr - 132,5521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 151,6361 kr - 283,4971 kr | 16 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 24,1433 kr - 36,1867 kr | 180 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
| 51,9637 kr - 57,7375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm