Meny Sök

låsande skruvar – Försänkta

I lager

Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt.
  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
Material: 303 Rostfritt stålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Köp
12,6475 kr - 18,0677 kr 485 I lager
5.6
1.65
12.0
4.5
M3
2.0
3.5
19,6165 kr - 28,0235 kr Fråga angående leveranstidhere
7.5
2.20
10.0
6.0
M4
2.8
4.5
20,3908 kr - 29,1297 kr 156 I lager
9.2
2.50
12.0
7.5
M5
3.7
5.5
21,6813 kr - 30,9735 kr Fråga angående leveranstidhere
9.2
2.50
20.0
7.5
M5
3.7
5.5
28,3923 kr - 40,5605 kr 30 I lager
9.2
2.50
60.0
7.5
M5
3.7
5.5
21,4233 kr - 30,6047 kr 654 I lager
7.5
2.20
25.0
6.0
M4
2.8
4.5
11,357 kr - 16,2242 kr 145 I lager
4.7
1.80
10.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
10,8407 kr - 15,4867 kr Fråga angående leveranstidhere
3.8
1.20
16.0
3.5
M2
1.2
2.5
13,68 kr - 19,5427 kr 437 I lager
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
20,3908 kr - 29,1297 kr Fråga angående leveranstidhere
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
25,8111 kr - 36,8731 kr 41 I lager
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
23,2301 kr - 33,1858 kr 461 I lager
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
24,7787 kr - 35,3982 kr Fråga angående leveranstidhere
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
28,6505 kr - 40,9292 kr 104 I lager
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
22,4557 kr - 32,0796 kr 291 I lager
9.2
2.50
25.0
7.5
M5
3.7
5.5
28,6505 kr - 40,9292 kr 548 I lager
15.0
4.10
20.0
10.0
M8
6.0
8.5
10,5826 kr - 15,118 kr Fråga angående leveranstidhere
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
11,357 kr - 16,2242 kr Fråga angående leveranstidhere
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
12,3893 kr - 17,6991 kr Fråga angående leveranstidhere
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
19,8746 kr - 28,3923 kr Fråga angående leveranstidhere
7.5
2.20
12.0
6.0
M4
2.8
4.5
  • av 3
Låsskruv Försänkt huvud M3 12.0 303 Rostfritt stål

20181758

Prisintervall
18,0677 kr - 12,6475 kr

Lagernivåer
485 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 10.0 303 Rostfritt stål

20182199

Prisintervall
28,0235 kr - 19,6165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 12.0 303 Rostfritt stål

20180942

Prisintervall
29,1297 kr - 20,3908 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 20.0 303 Rostfritt stål

20180966

Prisintervall
30,9735 kr - 21,6813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 60.0 303 Rostfritt stål

20181000

Prisintervall
40,5605 kr - 28,3923 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 25.0 303 Rostfritt stål

20181079

Prisintervall
30,6047 kr - 21,4233 kr

Lagernivåer
654 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20180775

Prisintervall
16,2242 kr - 11,357 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M2 16.0 303 Rostfritt stål

20180751

Prisintervall
15,4867 kr - 10,8407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 25.0 303 Rostfritt stål

20180843

Prisintervall
19,5427 kr - 13,68 kr

Lagernivåer
437 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 16.0 303 Rostfritt stål

20180881

Prisintervall
29,1297 kr - 20,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 60.0 303 Rostfritt stål

20180935

Prisintervall
36,8731 kr - 25,8111 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 30.0 303 Rostfritt stål

20180973

Prisintervall
33,1858 kr - 23,2301 kr

Lagernivåer
461 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 16.0 303 Rostfritt stål

20181017

Prisintervall
35,3982 kr - 24,7787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 40.0 303 Rostfritt stål

20181048

Prisintervall
40,9292 kr - 28,6505 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 25.0 303 Rostfritt stål

20181086

Prisintervall
32,0796 kr - 22,4557 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M8 20.0 303 Rostfritt stål

20182229

Prisintervall
40,9292 kr - 28,6505 kr

Lagernivåer
548 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Låsskruv Försänkt huvud M2 12.0 303 Rostfritt stål

20180744

Prisintervall
15,118 kr - 10,5826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Låsskruv Försänkt huvud M2.5 12.0 303 Rostfritt stål

20180782

Prisintervall
16,2242 kr - 11,357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Låsskruv Försänkt huvud M3 10.0 303 Rostfritt stål

20180812

Prisintervall
17,6991 kr - 12,3893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 12.0 303 Rostfritt stål

20180874

Prisintervall
28,3923 kr - 19,8746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5