Meny Sök

Rund rörinsats 48.0 mm Svart LDPE

Multifunktionella runda rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Artikelnummer:

20574161

2389 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 1,6798 kr
800 - 3999 1,1998 kr
4000 + 1,0798 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

134,38 kr

80 x 1,6798 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 48.0 mm
H 11.5 mm
h 5.0 mm
Minsta kompatibla väggtjocklek 2.5 mm
Maximal kompatibel väggtjocklek 5.0 mm
Material LDPE
Färg Svart
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss