Snabblossningspluggar för hydraulik av hantyp som passar för att plugga igen ISO A- och ISO B-serien. De är utformade för att sitta kvar på slangen och ger utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion när kopplingen inte används.
Serienummer: SR1182
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Serie | Gängstorlek | Färg | D | d | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,7629 kr - 7,7629 kr | 771 I lager |
ISO B
|
3/8"
|
Röd
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
7,5083 kr - 7,5083 kr | 150 I lager |
ISO A
|
1/4"
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
14,2532 kr - 14,2532 kr | 428 I lager |
ISO A
|
1"
|
Gul
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
11,5043 kr - 11,5043 kr | 600 I lager |
ISO B
|
3/4"
|
Gul
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
8,2592 kr - 8,2592 kr | 600 I lager |
ISO A
|
1/2"
|
Grön
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
7,7629 kr - 7,7629 kr | Fråga angående leveranstidhere |
ISO B
|
3/8"
|
Grön
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
7,5083 kr - 7,5083 kr | 525 I lager |
ISO A
|
1/4"
|
Blå
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
14,2532 kr - 14,2532 kr | 150 I lager |
ISO A
|
1"
|
Blå
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
11,5043 kr - 11,5043 kr | 150 I lager |
ISO B
|
3/4"
|
Blå
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
7,7629 kr - 7,7629 kr | 253 I lager |
ISO A
|
3/8"
|
Röd
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
499766 | 7,5083 kr - 7,5083 kr | 150 I lager |
ISO A
|
1/4"
|
Röd
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
14,2532 kr - 14,2532 kr | 300 I lager |
ISO A
|
1"
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
11,5043 kr - 11,5043 kr | 566 I lager |
ISO B
|
3/4"
|
Röd
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
8,2592 kr - 8,2592 kr | 584 I lager |
ISO A
|
1/2"
|
Gul
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
7,7629 kr - 7,7629 kr | 600 I lager |
ISO B
|
3/8"
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
7,5083 kr - 7,5083 kr | Fråga angående leveranstidhere |
ISO A
|
1/4"
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
14,2532 kr - 14,2532 kr | Fråga angående leveranstidhere |
ISO A
|
1"
|
Grön
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
11,5043 kr - 11,5043 kr | Fråga angående leveranstidhere |
ISO B
|
3/4"
|
Grön
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
8,2592 kr - 8,2592 kr | 1042 I lager |
ISO A
|
1/2"
|
Blå
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
7,7629 kr - 7,7629 kr | 300 I lager |
ISO B
|
3/8"
|
Blå
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.