Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.
Serienummer: SR1867
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Rullängd | Material | Total bredd | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,587 kr - 3,587 kr | 950 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,5188 kr - 3,5188 kr | Fråga angående leveranstidhere |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyeten
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1100210 | 3,0245 kr - 3,0245 kr | 299 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
3,5188 kr - 3,5188 kr | Fråga angående leveranstidhere |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyeten
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
4,5473 kr - 4,5473 kr | Fråga angående leveranstidhere |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,4671 kr - 3,8138 kr | 998 I lager |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyeten
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
92,2887 kr - 101,5175 kr | Fråga angående leveranstidhere |
|
PVC
|
|
|
||
1200315001 | 143,0988 kr - 143,0988 kr | 333 I lager |
|
EPDM
|
|
|
|
113,0902 kr - 113,0902 kr | 137 I lager |
|
EPDM
|
|
|
||
189,2553 kr - 189,2553 kr | 322 I lager |
|
EPDM
|
|
|
||
254,2229 kr - 254,2229 kr | 636 I lager |
|
EPDM
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.