Meny Sök

Torx täckhatt

I lager

Torx Caps är utformade för att passa tätt in i skruvar med Torx-huvud. De ger en ren finish samtidigt som de döljer dem. Skyddar skruven mot damm, smuts och fukt. Enkel att applicera med en push fit-design. Användningsområden är bland annat fordons-, industri- och elektronikmontering.

  • Monteras säkert ovanpå skruvar med Torx-huvud.
  • Det förhindrar manipulering eller obehörig åtkomst till fästelementet.
  • Används i tillämpningar som fordon, industri och elektronik.
Material: LDPE Färg: Svart, Grå, Vit Serienummer: SR1816

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B C Torx-storlek E D Färg Typ Köp
0,5412 kr - 0,7425 kr 16694 I lager
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Grå
2
0,5412 kr - 0,7425 kr 25996 I lager
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Vit
2
0,5412 kr - 0,7425 kr 4597 I lager
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Grå
2
0,7584 kr - 1,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Svart
2
0,7555 kr - 1,0384 kr 74946 I lager
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Grå
2
0,6814 kr - 0,9364 kr 17384 I lager
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Vit
1
0,5412 kr - 0,7425 kr 7823 I lager
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Svart
2
0,747 kr - 1,0269 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Svart
1
0,6814 kr - 0,9364 kr 23344 I lager
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Grå
1
0,6867 kr - 0,9422 kr 1200 I lager
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Grå
1
0,5412 kr - 0,7425 kr 28789 I lager
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Grå
2
0,5412 kr - 0,7425 kr 9960 I lager
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Vit
2
0,5412 kr - 0,7425 kr 1000 I lager
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Vit
2
0,6827 kr - 0,9364 kr 58 I lager
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Vit
1
0,6814 kr - 0,9364 kr 10202 I lager
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Svart
1
0,5412 kr - 0,7425 kr 235 I lager
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Grå
2
0,5412 kr - 0,7425 kr 21313 I lager
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Svart
2
0,5412 kr - 0,7425 kr 36617 I lager
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Grå
2
0,7584 kr - 1,0427 kr 2657 I lager
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Vit
2
0,6814 kr - 0,9364 kr 500 I lager
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Svart
1
  • av 2
Täckhatt för torxskruv TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Grå

10216736

Prisintervall
0,7425 kr - 0,5412 kr

Lagernivåer
16694 I lager
Egenskaper
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX25
Täckhatt för torxskruv TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Vit

10216750

Prisintervall
0,7425 kr - 0,5412 kr

Lagernivåer
25996 I lager
Egenskaper
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX30
Täckhatt för torxskruv TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Grå

10216767

Prisintervall
0,7425 kr - 0,5412 kr

Lagernivåer
4597 I lager
Egenskaper
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX30
Täckhatt för torxskruv TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Svart

10216804

Prisintervall
1,0427 kr - 0,7584 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX40
Täckhatt för torxskruv TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Grå

10216798

Prisintervall
1,0384 kr - 0,7555 kr

Lagernivåer
74946 I lager
Egenskaper
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX40
Täckhatt för torxskruv TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Vit

10216545

Prisintervall
0,9364 kr - 0,6814 kr

Lagernivåer
17384 I lager
Egenskaper
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-storlek
    TX25
Täckhatt för torxskruv TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Svart

10216651

Prisintervall
0,7425 kr - 0,5412 kr

Lagernivåer
7823 I lager
Egenskaper
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-storlek
    TX10
  • Typ
    2
Torx-hatt LDPE Svart

10216620

Prisintervall
1,0269 kr - 0,747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-storlek
    TX40
Täckhatt för torxskruv TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Grå

10216552

Prisintervall
0,9364 kr - 0,6814 kr

Lagernivåer
23344 I lager
Egenskaper
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-storlek
    TX25
Täckhatt för torxskruv TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Grå

10216583

Prisintervall
0,9422 kr - 0,6867 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-storlek
    TX30
Täckhatt för torxskruv TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Grå

10216644

Prisintervall
0,7425 kr - 0,5412 kr

Lagernivåer
28789 I lager
Egenskaper
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-storlek
    TX10
  • Typ
    2
Täckhatt för torxskruv TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Vit

10216668

Prisintervall
0,7425 kr - 0,5412 kr

Lagernivåer
9960 I lager
Egenskaper
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-storlek
    TX15
  • Typ
    2
Täckhatt för torxskruv TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Vit

10216729

Prisintervall
0,7425 kr - 0,5412 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX25
Täckhatt för torxskruv TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Vit

10216576

Prisintervall
0,9364 kr - 0,6827 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-storlek
    TX30
Täckhatt för torxskruv TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Svart

10216569

Prisintervall
0,9364 kr - 0,6814 kr

Lagernivåer
10202 I lager
Egenskaper
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-storlek
    TX25
Torx-hatt LDPE Grå

10216675

Prisintervall
0,7425 kr - 0,5412 kr

Lagernivåer
235 I lager
Egenskaper
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-storlek
    TX15
  • Typ
    2
Täckhatt för torxskruv TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Svart

10216712

Prisintervall
0,7425 kr - 0,5412 kr

Lagernivåer
21313 I lager
Egenskaper
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-storlek
    TX20
  • Typ
    2
Täckhatt för torxskruv TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Grå

10216705

Prisintervall
0,7425 kr - 0,5412 kr

Lagernivåer
36617 I lager
Egenskaper
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-storlek
    TX20
  • Typ
    2
Torx-hatt LDPE Vit

10216781

Prisintervall
1,0427 kr - 0,7584 kr

Lagernivåer
2657 I lager
Egenskaper
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-storlek
    TX40
Täckhatt för torxskruv TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Svart

10216590

Prisintervall
0,9364 kr - 0,6814 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-storlek
    TX30