För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Med de avlyftbara radmonterade gångjärnen i metall kan dörren lätt lyftas av. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Med de avlyftbara skruvmonterade gångjärnen kan dörren lätt lyftas av. Finns i olika material för att passa olika tillämpningar och ytbehandlingar. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat. Klaffgångjärnet är förborrat för att skruvas fast i karmen.
Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.
Cylindriska stålmuttrar är fästanordningar som ofta används tillsammans med ledarskruvar eller kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
De används vid låga rotationshastigheter, manuell styrning samt för att klämma ihop delar. Inte lämpliga för motordrivna rörelser. Har invändiga gängor som matchar skruven, och som tack vare materialet säkerställer utmärkt hållbarhet och styrka.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar och även som vänstergängade.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.