Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Gängad Metriska Gängor Spärr

 (18 Produktserier)

Lista Rutnät

Gängade pluggar med O-ring - Metriska gängor

Gängade pluggar med O-ring för metriska gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand. Metriska gängor kan fås med cylindrisk inner- och ytterdiameter med exakta millimetermått. Den fina konformen med metrisk konisk gänga medger bästa möjliga kraftöverföring.Ofta använd i sektorer som hydrauliska kopplingar, olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
  • Finns med metriska gängor, med cylindrisk inner- och ytterdiameter i exakt millimetermått.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Gängade pluggar med packning

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Gängade skyddslock - Metriska gängor

Gängade skyddslock av polyeten används i fordons-, vattenkraft- och tillverkningsindustrin. Skyddar gängade komponenter från damm, fukt och skador. För metriska gängor. Vår serie finns i gult och rött och i många storlekar, för att passa dina behov.



Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015

Gängade skyddspluggar - Metriska gängor

Gängade skyddspluggar - metriska gängor används vanligt inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion. Finns för metriska, UNF- och NPT-gängor samt för metriska och BSP/Gasrörs-gängor.



Serienummer: SR1002

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Dess ergonomiska dragtunga gör dem enkla att montera och demontera.
  • De finns i antingen silikon, ett återanvändbart material för höga temperaturer eller EPDM, ett återanvändbart och kostnadseffektivt material för mindre värme men utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri.
Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1009

Gängade tätningslock - Metriska gängor

Metriska gängade tätningslock av polyeten har en invändig gummitätning i neopren för att begränsa föroreningar från rester och inträngning av partiklar. De är lämpliga för att skydda metriska gängor. Även om åtdragning för hand rekommenderas, kan locket monteras och demonteras med hylsnyckel eller skiftnyckel vid ett lågt moment. Vi erbjuder ett antal storlekar för att passa dina behov

Series Code: SR1126

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Gul, Röd, Blå Serienummer: SRF0030, SR1001, SR1115

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Mjuka räfflade kåpor

Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE Färg: Blå Serienummer: SRF0010

Parallella skyddspluggar

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinyl Färg: Svart, Naturfärgad, Röd, Grön Serienummer: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Pluggar med centrerad dragtunga

Plugg med dragtunga i centrum pluggas lätt in i gängade såväl som ogängade hål. Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar. Pluggen skapar tät och säker passning som förhindrar att oönskade ämnen tränger in i det öppna röret eller hålet och skyddar därmed invändiga komponenter samt garanterar optimal funktion.

Den inbyggda fliken i mitten dras uppåt för att snabbt och lätt ta bort pluggen. Pluggen skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.

Används i diverse tillämpningar.

  • Den koniska utformningen gör att den kan användas i flera olika innerdiametrar.
  • Den inbyggda fliken i mitten gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort/sättas på plats, för hand eller med verktyg.
  • Används i diverse tillämpningar, exempelvis elkablar i maskiner, utrustning och kontrollpaneler.
Material: LDPE Färg: Gul, Orange, Röd Serienummer: SR1174, SR1068

Pluggar med dragtunga på sidan

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE Färg: Blå, Gul, Naturfärgad Serienummer: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Pluggar med snäppfäste

De här pluggarna med snäppfäste är utformade för att underlätta applicering på och borttagning från en komponent. De skyddar öppningar från inträngande föroreningar som smuts, damm och skräp.

Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen. Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning. Sortimentet passar för hydrauliska kopplingar med metriska gängor såväl som med BSP-, UNF-, och JIC-gängor.

Varje plugg finns med en rad olika gängstorlekar och modeller.

  • Lätta att få på plats och ta bort, när de tryckts i rätt läge får man en säker och tät passning med bara en vridning av pluggen.
  • Har ett starkt grepp överst i mitten för åtdragning och borttagning.
  • Passar såväl metriska gängor som BSP- och UNF-gängor.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul, Blå Serienummer: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Slottex-pluggar

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Ändkåpor för tryckmontering

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: TPE, , LDPE Färg: Blå, , Röd Serienummer: SRCFBTPE, SRCFB

”Tryck i”-pluggar

Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.

De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.

Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.

  • Skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter.
  • Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
  • Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Vit, Svart Serienummer: SR1011