För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(12 Produktserier)
Dessa dekorativa skruvhattar används för att snabbt och lätt täcka skruvhål. De har självhäftande baksida och matchar en stor mängd olika möbelfärger.
Serienummer: SR1600
Täckhattar för muttrar med en enkel och bekväm snäppdesign är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.
De ger ett snyggare utseende, samtidigt som de ger skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön.
Vårt sortiment har två olika typer; Typ 1 kan användas för att skydda bultar, skruvar och muttrar och Typ 2 skyddar förutom bultar, skruvar och muttrar även en bricka. Finns för att passa olika gängstorlekar – du kommer garanterat att hitta ett alternativ för din tillämpning.
Dessa svarta hattar, av LDPE, för insexskruvar döljer och skyddar exponerade insexskruvar mot damm, smuts och skada. Vi kan erbjuda ett lite urval storlekar för att passa dina behov.
Serienummer: SR1805
Dessa hattar, av LDPE, för krysskruvar döljer och skyddar exponerade krysskruvar (phillips) mot damm, smuts och skada. I vår serie finns flera färgalternativ: vitt, svart, och nyanser av brunt.
Serienummer: SR1806
Våra hattar för skruvar med insexhuvud finns olika modeller och material, för att passa olika användningsområden. Används vanligen inuti UPS-boxar när högspänningskablar passerar nära skruvhuvuden av metall, vilket kan inträffa i trånga utrymmen. Hatten kan användas för att förhindra interferens mellan de två, eftersom skruvhuvudet måste vara isolerat. Hattarna kan också skydda mot damm och smuts. I vårt sortiment finns artiklar av silikon och lågdensitetspolyeten i grått, vitt och svart.
Serienummer: SR1628, SR1813
Dessa skruvskydd av LDPE skyddar och täcker skruvar på fanerad spånplatta. I vår serie finns ett urval färger, inklusive: vitt, teak och nyanser av brunt, vilket gör dem perfekta för en rad tillämpningar och ytor.
Serienummer: SR1612
Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Torx-täckhattar av LDPE passar för skruvar med eller utan försänkning. Torx-täckhattar ger snabb och prydlig finish och finns i vitt, grått och svart.
Serienummer: SR1816
Täcklock, finns i olika material och färger. Dessa slittåliga täcklock för skruvhuvuden erbjuder utmärkt skydd mot inträngande smuts och fukt och ger en tilltalande finish i många tillämpningar.
Serienummer: SR1811, SR1889
Dessa Pozidriv skruvhattar är utformade för Pozidriv-skruvar (phillips- eller krysshuvud). Skruvhattarna går snabbt och lätt att få på plats för att skydda skruvhuvudet och samtidigt ge din tillämpning en prydlig finish.
Series Code: SR1815
Unicap-täckhattar är utformade för att dölja och skydda exponerade skruv- och bulthuvuden av estetiska skäl och för säkerhet. Tack vare materialet är hattarna och brickorna beständiga mot korrosion, nötning och även slagtåliga, och ger långvarigt skydd och hållbarhet.
Dessutom skyddar de mot smuts och är lätta att installera och ta bort eftersom de är tryckmonterade. Finns med låg respektive hög profil. Används för konstruktion, möbler och apparater.
OBS! I detta produktsortiment finns hattar och brickor som säljs separat och du måste beställa båda artiklarna.
Koniska lock/pluggar av standardtyp är utformade så att varje del kan täcka olika ytterdiametrar eller plugga igen olika innerdiametrar. Det hållbara LDPE-materialet skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport. I vår serie finns färgerna rött, blått, svart och gult.
Serienummer: SR1807
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.