Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

LDPE Heltäckande flänsskydd PTFE-rör

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Flänsskydd - Insats

Ytskydd som skyddar flänsar från smuts, fukt, målarfärg och sandblästring.

Den koniska designen gör att de fäster ordentligt mot kragen på rörapplikationen utan fästelement. Tillverkade av slitstarkt material och passar för DIN- och ANSI-flänsar.

  • Material: polyeten
  • Färg: gul




Serienummer: SR1354

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Svart, Gul Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

Flänsskydd för hela ytan, enkel tryckfästning. Modellen har också böjliga fenor som säkerställer tät passning i borrhålet, varje gång.

För det här flänsskyddet behövs inga fästelement. Förenligt med ANSI B16.5 flänsar klass 150, DIN2627 till 2638 och BS5504.

  • Material: polyeten (PE) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: Gul




Serienummer: SR1365