Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Icke-låsande Mellanlägg

 (9 Produktserier)

Lista Rutnät

Cateringhjul

De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5621

Icke-låsande kabelsäten

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Industrihjul

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616

Kabelsäten, kantfattning

Kabelsäten för kantfattning, för att fästa kablar och ledningar mot kanten av en panel eller i en panelutskärning.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart, grå och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C


Serienummer: SR1834

Länkhjul för höga temperaturer

Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.

Länkhjul för medicinsk utrustning

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606

Möbelhjul och hjul för kontorsutrustning

Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.

Serienummer: SR5769

Universella kabelbussningar

Universella bussningar som är avsedda att skydda ledningar, kablar, slangar och andra oregelbundet formade detaljer från vassa, obearbetade kanter i paneler.

Bussningen bidrar till att ta upp stötar och vibrationer, och är dessutom isolerande. Bussningens flikar på utsidan gör att de passar olika storlekar och samtidigt åstadkommer en ren och prydlig yta.

Installationen går snabbt och lätt – tryck bara med fingerspetsen för att snäppa bussningen på plats. Inga verktyg behövs.

  • Material: Värmestabiliserad nylon 6/6 eller nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Flambeständighet klass UL94 V2

ÖPPNA/SLUTNA UNIVERSELLA KABELBUSSNINGAR

Öppna universella bussningar som är utformade för att lätt tryckas in. Det gör att de lätt låses på plats i vanliga paneler med vanligt förekommande tjocklekar. Tack vare den delade utformningen kan man från sidan lägga i redan buntade sladdar, kablar och slangar som har vissa delar som är större än bussningens innerdiameter, t.ex. kopplingar.

De utgör ett utmärkt skydd för ledningar, kablar och slangar mot obearbetade vassa kanter. Den öppna designen gör att bussningen kan monteras i hål som redan innehåller kablar. De kan anpassas efter olika diametrar och former. De trycks lätt på plats med fingertoppen, så verktyg behövs inte.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet klass UL94 V2