Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Dragavlastning Kabelbussningar

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Genomföring med dragavlastning för fibersko

Dragavlastningshylsor för fiber skyddar ledningar och fiberkablar från obearbetade panelhål vid installationen och användningen. Mycket lätta att få på plats – verktyg behövs inte.

De här fiberskorna ger extra skydd av fiberkabel på 900 mikron när kablar och ledningar dras genom hål. De begränsar också fiberkabelns vinkling, vilket bidrar till att reducera signalförlust. Det sparar riktigt mycket tid och kostnader.

  • Material: Termoplastisk elastomer (TPE)
  • Färg: svart

Isolerande genomföringar

Isolerande genomföringar öppnas för att ta emot kablar, ledningar och rör. När genomföringen är på plats i panelhålet stänger den sig ordentligt.

Det hållbara materialet utgör isolering och viss dragavlastning, och bidrar samtidigt till att skydda de inneslutna ledningarna och kablarna från obearbetade kanter.

  • Material: nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Brandklass UL94 V2

Kabelgenomföringar med dragavlastning

Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.

Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.

Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1730