Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Komponenter för linjära rörelser M12

 (4 Produktserier)

Lista Rutnät

Linjära styrskenor

De här linjära styrskenorna utgör ett system för linjär rörelse och används för att styra och bära upp komponenter i rörelse i linjär riktning. Linjära styrskenor består av två huvudkomponenter: en skena och en vagn. Skenan är en lång, rak anordning fästad på en permanent yta. Vagnen är rörlig och förflyttar sig utmed skenan. Vagnen har lager som har kontakt med skenan och minskar friktionen i den linjära rörelsen.

Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.

I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.

  • Används för att styra och bära upp komponenter i rörelse i linjär riktning.
  • Består av två komponenter, en skena och en vagn.
  • Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
Material: Stål Series Code:

Quadro-vagnar

De här Quadro-vagnarna är slutna, med självinriktande kullager, två inbyggda tätningar och ett smörjhål. De håller korrekt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tunga laster.

Har fyra inbyggda linjära kulbussningar, vilket förbättrar stabiliteten och den lastbärande förmågan. Den fördelar lasten enhetligt över hela vagnen, vilket minimerar deformering och maximerar styvhet, sänker risken för vibration och håller pålitlig prestanda även i tillämpningar med höga hastigheter.

Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Men, genom att ersätta kulhållare, ändplattor och tätningar kan den klara temperaturer på upp till +120 C. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner.

  • Uppnå korrekt och effektiv linjär rörelse i tillämpningar med tunga laster.
  • Har fyra inbyggda linjära kulbussningar, vilket förbättrar stabiliteten och den lastbärande förmågan.
  • Tål temperaturer från 20 C till +80 C.
Material: AluminiumFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Vagnar utan fläns – Låga

De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.

Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.

Den låga profilen ger en ännu mindre och kompaktare lösning än linjära standardvagnar utan fläns. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.

  • Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet.
  • Utan fläns får man en mer kompakt lösning än med vagnar med fläns.
  • Den låga profilen ger en ännu mindre och kompaktare lösning än linjära standardvagnar utan fläns.
Material: StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Vagnar utan fläns – Standard

De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.

Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.

Vagnarna levereras på atrappblock som måste föras fram ända till kanten av den skena som vagnen ska sitta på under monteringen. För vagnen glidande från atrappblocket och över på skenan för att säkerställa att inget skadas. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.

  • Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet.
  • Modeller utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån.
  • Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet.
Material: Stål Series Code: