Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Standard

 (6 Produktserier)

Lista Rutnät

Buntband av standardtyp

Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.

Serienummer: SR1785

Klaffgångjärn - Försänkt montage

Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.

Serienummer: SR5506

Klaffgångjärn - monteras med skruv eller stift

Denna samling av klaffgångjärn har en klaffdesign som ger en stor kontaktarea, vilket ökar stabiliteten och lastfördelningen. Till skillnad från typiska gångjärn används ett skruv- och bultfäste för att säkerställa en enkel och säker installation på dörrar, paneler och höljen.

Skruven erbjuder en säker fästning, medan bulten tillför förstärkning, vilket gör dem utmärkta för tillämpningar som kräver regelbunden användning och långsiktig tillförlitlighet.

Vanligt förekommande i tunga dörrar, maskininkapslingar, åtkomstpaneler och fordonsmonteringar.

  • Kan motstå de hårda driftsförhållandena för generatorer.
Material: Rostfritt stål, Stål, , Zinklegering, Polyamid, Kromad pressgjuten zinklegering, PA Färg: , Svart, Silver, Krom Serienummer:

Klaffgångjärn - hangängad tapp

Klaffgångjärn med hangängad insats passar bäst för dörrar som monterats i nivå med karmen. Denna serie, kallas även Ytmonterade gångjärn eller flaggångjärn, finns i olika material och stiftstorlekar för att kunna användas i de flesta tillämpningar.

Serienummer: SR5330

Värmestabiliserade buntband

Värmestabiliserade buntband medger ett bredare arbetsområde, t.ex. mer krävande miljöer. Bundbanden i denna serie finns med antingen UL-V2- eller UV-beständigt material, för utomhusbruk.

Serienummer: SR1817

Återförslutningsbara buntband

Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.