För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Maskinrattar avsedda där rejält grepp behövs för justering av stora maskiner. Modellen med fyra ekrarna ger operatören ett bra grepp, och därför används inte handtag. Finns i ett antal material för att passa olika tillämpningar.
Med våra ekrade rattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. Ett urval material med teknisk polymer ger beständighet mot oljor och fett som ofta finns dessa arbetsmiljöer. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Självcentrerande packningar med bricka används ofta där hydraulvätskor och pneumatiska oljor förekommer. De är ett idealiskt alternativ för underhåll, reparation och drift.
Packningar med bricka används vanligtvis med skruvar och bultar. Brickan är tillverkad av stål och levereras med en O-ringstätning av gummi som passar inom brickans innerdiameter. Denna kombination av bricka och tätning hjälper till att säkerställa en vattentät montering.
Kunder har möjlighet att köpa en sats som innehåller ett urval av storleksalternativ som är lämpliga för BSP eller metriska gängor. Detta säkerställer snabb och enkel åtkomst till lämpliga storlekar. Alternativt kan kunder köpa enskilda delar, i den gängtyp och specifika storlek som krävs.
Med våra ekrade metallrattar får du bättre grepp och kan lättare positionera och justera maskiner och utrustning. I serien finns handtagsmodeller som manövreras på olika sätt för att öka säkerheten.
Våra välvda blanka vred är perfekta för många olika tillämpningar, från tillverkningsutrustning för metall till utställningsmöbler, och finns i många olika storlekar och varianter. De stjärnformade sidorna är enkla att greppa.
Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Stjärnformade hanvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.