Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Hullingförsedd Rörändar Kabelklämma med distans

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Kabelklämmor - Klämmor för dubbla kablar och rör

Dubbelklämma för kablar och rör har fördelen att man kan dra ett rör på 25,0 mm, eller två mindre 6,0 mm buntar.

Den används för att fästa rör på en panel med en hullingförsedd bussning.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Flambeständighet UL94 V2.

Kabelklämmor – Fäste med hullingar, låsbar topp med gångjärn

Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar