Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

RoHS Rörändar Blindnit

 (5 Produktserier)

Lista Rutnät

Runda ändskydd – Standard

Standard Round Feet Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra lätta eller tunga applikationer. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.

  • Skyddar rör, stavar och gängor.
  • Halkfria och reptåliga golv.
  • Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar.
Material: LDPE, PVC Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Runda ändskydd – Koniska

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.

  • Skyddar rör, stavar och gängor.
  • Halkfria och reptåliga golv.
  • Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar.
Material: PVC, Nylon, LDPE Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Runda ändskydd i vinyl

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.

  • Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.
  • Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.
  • Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar.
Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Standard runda ändskydd

Runda standardändkåpor håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.

  • Används för att skydda gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.
  • Det förhindrar att smuts, skräp, damm och andra föroreningar skadar rören.
  • Används för industriella tillämpningar, VVS och rörmokeri.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SRF0068

Rörpluggar

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461