Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

RoHS Rörändar Snabbspännare med tryck/drag-funktion

 (6 Produktserier)

Lista Rutnät

Flexibla ändskydd - Standard

Våra böjliga ändskydd för höga temperaturer finns i olika storlekar och passar metriska gängor samt BSP- och UNF-gängor. Ändskydden är hållbara och det perfekta valet för många användningsområden. Deras tilltalande yttre gör att de passar särskilt väl för färdiga tillämpningar.

Av böjlig gul PVC (90 shore), som klarar arbetstemperaturer på upp till 210 C. Dessa extremt tänjbara skydd har utmärkt beständighet mot kemikalier och är ett prisvärt alternativ för engångsbruk. Typiska användningsområden: pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Specialsammansatt PVC, påverkas inte av väder och vind, oxidering, oljor eller fukt.

  • Kan tänjas ut upp till att bli upp till 15 % större än tillverkningsdiametern
  • Glansig finish av hög kvalitet.


Series Code: SR1044

Runda ändskydd i vinyl

Dessa runda, fasttryckbara ändskydd i vinyl är tillverkade av flexibelt PVC kan sträckas till större dimensioner utan att rivas sönder, dela sig eller förstöras. Den glansiga och snygga ytan gör den här produkten perfekt som dekorativt ändskydd. Finns i svart och rött.



Serienummer: SR1044

Runda ändskydd – Koniska

Avfasade, runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC, den avfasade profilen tillför stabilitet i applikationen. Ändskydden finns även i svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.



Serienummer: SR1520, SRF0071, SRF0069

Runda ändskydd – Standard

Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.



Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Rörpluggar

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, Polyeten Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Standard runda ändskydd

Runda ändlock av standardtyp är ett mångsidigt alternativ för att täcka rörändar under t.ex. transport och målning eller på den färdiga produkten. LDPE-locken kan användas på slangar, rör och stavar. Finns i rött eller naturfärg och i tre utföranden, från korta till långa. De längre kåporna är perfekta för större tillämpningar. De trycks lätt på och kan återanvändas.



Serienummer: SRF0068