Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rund Rörkåpor och -pluggar

 (7 Produktserier)


Flexibelt rörlock

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Förstärkta rörlock

Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

Kraftiga koniska lock och pluggar skyddar både gängade och ogängade rörledningar och portar. Har en tjockare vägg och en tätningsring, vilket ger mer skydd och motståndskraft mot skador än den vanliga versionen. Används för applikationer inom maskiner, fordon och industri.Skydda gängade och icke-gängade rör, portar och åtkomstpunkter från skador, damm och skräp under förvaring och transport.De har en extra kraftig vägg och en konisk tätningsring för maximalt skydd.Används för tillämpningar inom maskiner, fordon och industri. Material: LDPE Färg: Vit, Röd Serienummer: SR1003

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Pluggar med NPT-gänga

NPT-gängproppar används för att täta och skydda ändarna på BSP- och NPT-gängade rör och rördelar. Den robusta konstruktionen gör att de tål högt tryck, höga temperaturer och skador under lagring och transport. Den avsmalnande formen ger en tät, läckagefri passform över olika innerdiametrar.

  • Används för att försegla och skydda ändarna på BSP/NPT-gängade rör och kopplingar.
  • Den robusta utformningen gör att de tål högt tryck, temperatur, korrosion, smuts och skador under förvaring och transport.
  • Används i rörsystem, VVS, fordon och industriella tillämpningar.
Material: LDPE Färg: Blå Serienummer: SR1114

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Skyddslock för styrskaft

Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079