Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kvadratisk Runt huvud Plast

 (13 Produktserier)

Lista Rutnät

Fyrkantiga gängade rörinsatser

Kvadratiskt gängat rör används för att skydda mot vassa kanter på röret och för att ge en estetisk finish. Rörinsatsen som trycks i är försedd med en gänga för att möjliggöra justering av en fot eller ett länkhjul. Det minskar behovet av borrning, vilket kan spara tid och ansträngning. Designad för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul, glidfötter eller andra externa komponenter.

Kvadratiska metallgängade insatser finns i en mängd olika alternativ: Metallgängade insatser, standard, kvadratiska, metall, extra kraftiga kvadratiska insatser och horisontella insatser för fyrkantiga rör.

  • Material: Gjuten aluminiumlegering, PA, nylon, HDPE, stål, HIPS, HDPE med metallinsats
  • Färg: Naturfärgad, svart, grå, zink




Serienummer: SR1570, SR1567, SR5437, SR5731, SR1571, SR1430

Fyrkantiga rörinsatser

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, TPR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Fyrkantiga rörinsatser - multifunktion

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i kvadratiska rör, stolpar eller pålar och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.

  • Passar tätt i fyrkantiga rör, stolpar eller pålar.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
  • Används inom maskintillverkning eller där konstruktionsrör krävs.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SRILQ

Fyrkantiga ändskydd

Dessa svarta, fyrkantiga ändskydd av lågdensitetspolyeten utgör ett prydligt skydd för fyrkantiga rörinsatser, delar i SQR-, LSQR- och SIG-serien. De kan användas för finish, skydd och i huvudsak för att täcka vassa rörkanter.



Serienummer: SR1521

Genomföringsmuttrar

Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler

Glidfötter som skruvas fast

Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.

  • Skruvhål ‌4,5 mm diameter
  • Alternativ med ogängat och gängat centrum
  • Färger: natur och svart.

Glidfötter som trycks fast

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Kvadratiska vinklade insatser

Vinklade fyrkantiga insatser är enkla att montera och håller länge. De är perfekta för rörändar eller ojämna ytor och för rör som vilar mot ytan i vinkel



Serienummer: SR1555

Påtryckbara buffertar och gummifötter - Hylsfötter

Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.

Serienummer: SR5795

RÖRKOPPLINGAR

Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.



Serienummer: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747

Självhäftande buffertar

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Skruvgenomföringar

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

Serienummer: SR2762

Vidhäftande glidfötter

Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.

  • Former: rektangulär, rund och fyrkantig
  • Färg: grå.


Serienummer: SR1461