För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Denna serie låsande skruvar har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 4762. Låsande skruvar används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).
De här skruvarna är tillverkade av rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Vi har en grupp skruvar med svärtad finish och andra utan. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.
Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.
Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.
Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.