För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(28 Produktserier)
Dubbelklämma för kablar och rör har fördelen att man kan dra ett rör på 25,0 mm, eller två mindre 6,0 mm buntar.
Den används för att fästa rör på en panel med en hullingförsedd bussning.
Flatkabelklämmor är enkla att trycka på plats och kan snabbt och lätt öppnas tack vare fliken.
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRRN
Våra infällda handtag trycks lätt på plats i monteringshålet. Den nersänkta profilen, kant i kant med dörrkarmen, erbjuder säkerhet utan att greppet försämras. Sortimentets olika material, ytbehandlingarna och storlekarna gör handtagen till bästa val för små och stora skåp och maskinhuvar.
Serienummer: SR5466
Tryckmonterade flatkabelklämmor med låsande överdel är enkla att montera tack vare tryckmontaget. Kabelklämmorna har låsande överdel
Låg profil för användning på tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Praktiskt för att förlägga två parallella kabelbuntar. Snäpps snabbt fast i ett hål på 0,125 tum i en 1/16 tums panel. UL-godkänd under #E71558. Finns i tre storlekar för buntar på 1/8 tum, 3/16 tum och 1/4 tim. UL94 V-2 nylon 6/6, färg natur
Den här kabelklämman har ett hullingförsett fäste och trycks enkelt in i monteringshålet med hjälp av en 6 mm sexkantshylsa på monteringshuvudet. Klämman kan lossas och återanvändas för att underlätta felsökning.
Utformad i ett stycke, självmonterande. De installeras snabbt för hand. Finns i många storlekar för olika buntdiametrar och i olika färger/material
Kabelklämmor med distans och öppning från sidan håller kablarna säkert på plats. De har skålformad bas som ger extra stabilitet och täcker hålet fullständigt.
Kablarna läggs in från klämmans sida när utrymme är ett problem. Olika höga brickor lyfter kablarna undan från andra komponenter.
These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Centrerade klämmor med mellanlägg snäpps antingen fast eller är självhäftande, och de två sidorna av klämman trycks samman för att klämma fast kabeln på plats. Finns både svart och natur. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Spärrklämmor håller bunten på plats. Justerbar för ett stort antal buntdiametrar. Trots att bunten låses in går klämman att öppna vid omförläggning. Bra för tillämpningar med stora vibrationer. När klämman har stängts går den inte att öppna igen förrän man lossar på fliken. Finns i antingen UL94 V-2 eller UL94 V-0 material
Kabelklämmor med låg profil för tätt packade kretskort och andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter.
Kabelklämmor med distans, säker men ändå enkel montering, en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Bas som monteras med ett tryck, att installera och låsklämman ger extra hög säkerhet.
Kan öppnas och stängas flera gånger för att lägga till och ta bort kablar. Den stora basen gör att den sitter stabilt. Nylon 6/6
Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar
Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.
Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.
Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.
Serienummer: SR2758
Det vanliga stödet med snäpplåsning är perfekt för snabbt montage i tillämpningar med staplade kretskort. Den inbyggda fjädern gör att den översta panelen kan böjas, praktiskt för paneler med pekstyrning.
Stöden monteras från undersidan av chassit och sticker ut något på utsidan. De monteras i ett .375 x .313 fyrkantigt hål i chassit för att förhindra rotation. Den låser kretskortet på plats med en kanthållande arm som går att frigöra.
Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.
Mini-flatkabelklämmor med tryckmontage och låsande överdel är enkla att installera tack vare tryckmontaget. De är perfekta för lätta kablar och har en låsande överdel
De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.
Serienummer: SR2749
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.