För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(12 Produktserier)
HVAC-lås är ett utvändigt låssystem som säkrar trycksatta dörrar och luckor. Detta vänster- och högermonterade lås finns med T-handtag eller L-handtag. Kunder som köper denna produkt kan också vara intresserade av vår utbud av tätningar och packningar.
Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
Infällda kompressionslås finns med antingen 0-24 mm eller 24-26 mm ställbart grepp. De levereras antingen med lika låsning (5333), olika låsning eller utan lås och är försedda med 2 nycklar per lås. De är lämpliga för en paneltjocklek på upp till 2 mm och består av en estetiskt tilltalande infälld handtagsdesign.
Serienummer: SR5090
Kompressionslås med vingknopp används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 6 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.
Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.
Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.
Serienummer: SR5523
Kompressionslås av typen lyft och vrid, idealiskt för skåp som behöver bättre tätning vid vibrationer. Låsen ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Utskärningen för dessa är 16,5x13,7 mm.
Serienummer: SR6483
Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
Miniregellås med vingvred är perfekta för lättviktstillämpningar där utrymme är viktigt. De finns i krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med ett stort greppområde.
Serienummer: SR5529
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.